512U35A1N

512U35A1N

Slitta a rulli serie 500, 35mm, Standard, Ultra-precisione, Circa 0,03 C, Preload, Serbatoio olio supplementare,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1288.02 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[G2] 15.000,0 mm
[J] 40.000,0 mm
[L] 142.400,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 80.000,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 23.000,0 mm
[S2] M10

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 35
Classe di accuratezza Ultra-precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 1,664 kg (3,668 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 1.118 N·m (825 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 662 N·m (488 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 662 N·m (488 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 52.000 N (11.690 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 1.375 N·m (1.014 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 814 N·m (600 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 814 N·m (600 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 63.960 N (14.379 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 2.008 N·m (1.481 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 1.189 N·m (877 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 1.189 N·m (877 lbf·ft)
Carico statico nominale 93.400 N (20.997 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?