512U25C1

512U25C1

Slitta a rulli serie 500, 25mm, Stretto, Ultra-precisione, Circa 0,03 C, Preload

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$684.01 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 33.500,0 mm
[L] 81.000,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 57.000,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta C - Stretto
Misura 25
Classe di accuratezza Ultra-precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,600 kg (1,323 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 408 N·m (301 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 27.700 N (6.227 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 502 N·m (370 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 34.071 N (7.659 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 733 N·m (541 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 476 N·m (351 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 476 N·m (351 lbf·ft)
Carico statico nominale 49.800 N (11.195 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?