512S65B1NZ

512S65B1NZ

Slitta a rulli serie 500, 65mm, Standard lungo, Super-precisione, Circa 0,03 C, Preload, Spazzola metallica, Serbatoio olio supplementare,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2793.26 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
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
[A] 90.000,0 mm
[B] 170.000,0 mm
[B2] 53.500,0 mm
[F] 14.500,0 mm
[F3] 25.500,0 mm
[G] 23.000,0 mm
[G1] 19.000,0 mm
[G2] 32.000,0 mm
[J] 76.000,0 mm
[L] 312.400,0 mm
[L1] 110.000,0 mm
[L2] 82.000,0 mm
[L3] 201.000,0 mm
[M1] 13.000,0 mm
[N] 142.000,0 mm
[O] 15.000,0 mm
[P] 51.000,0 mm
[S2] M16

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta B - Standard lungo
Misura 65
Classe di accuratezza Super-precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 14,014 kg (30,896 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 11.640 N·m (8.585 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 295.000 N (66.319 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 14.317 N·m (10.560 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 362.850 N (81.572 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 20.912 N·m (15.424 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Carico statico nominale 530.000 N (119.149 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?