512S55A3C

512S55A3C

Slitta a rulli serie 500, 55mm, Standard, Super-precisione, Circa 0,13 C, Preload,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1378.24 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 163.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14