512S45D2G2

512S45D2G2
512S45D2G2

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 45 mm, Super-precisione Grade, D Style, 2 - Circa 0,08 C Preload, Steel, G2 - Ingrassato con Mobilux® EP2


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio70 mm
[A] Tolleranza±10 μm 
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60 mm
[L] Lunghezza della slitta172.5 mm
[L1]80 mm
[L3]135 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]10 mm
[S2]M10 
Diametro dei rulli5 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
GradeSuper-precisione 
MaterialeSteel 
Option (G1/G2/G3)G2 - Ingrassato con Mobilux® EP2 
Preload2 - Circa 0,08 C 
Style NameD - Blocco stretto lungo 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico229500 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata127800 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata157200 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata2874 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata3535 Nm
Momento di beccheggio statico nominale5161 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata2874 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata3535 Nm
Momento di imbardata statico nominale5161 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata3527 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata4338 Nm
Momento di rollio statico nominale6333 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?