512S35D3ES1

512S35D3ES1
512S35D3ES1

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 35 mm, Super-precisione Grade, D Style, 3 - Circa 0,13 C Preload, Steel, ES1 - Foro per grani 6 mm - Innesto a slittamento


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio55 mm
[A] Tolleranza±10 μm 
[B]70 mm
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]47 mm
[L] Lunghezza della slitta136 mm
[L1]72 mm
[L3]103 mm
[M1]14 mm
[N]50 mm
[O]8 mm
[S2]M8 
Diametro dei rulli4.5 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
GradeSuper-precisione 
MaterialeSteel 
Option (ES/DH)ES1 - Foro per grani 6 mm - Innesto a slittamento 
Preload3 - Circa 0,13 C 
Style NameD - Blocco stretto lungo 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight2 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico128500 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata71500 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata87900 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata1232 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata1515 Nm
Momento di beccheggio statico nominale2214 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata1232 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata1515 Nm
Momento di imbardata statico nominale2214 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata1537 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata1891 Nm
Momento di rollio statico nominale2762 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?