512S25C1ES2

512S25C1ES2
512S25C1ES2

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 25 mm, Super-precisione Grade, C Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Steel, ES2 - Foro per grani 10 mm - Innesto a slittamento


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio40 mm
[A] Tolleranza±10 μm 
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]33.5 mm
[L] Lunghezza della slitta81 mm
[L1]35 mm
[L3]57 mm
[M1]9.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M6 
Diametro dei rulli3.2 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
GradeSuper-precisione 
MaterialeSteel 
Option (ES/DH)ES2 - Foro per grani 10 mm - Innesto a slittamento 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameC - Blocco stretto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.6 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico70300 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata39100 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata48100 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata521 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata641 Nm
Momento di beccheggio statico nominale936 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata521 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata641 Nm
Momento di imbardata statico nominale936 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata576 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata708 Nm
Momento di rollio statico nominale1035 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?