512S25A3ES1

512S25A3ES1
512S25A3ES1

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 25 mm, Super-precisione Grade, A Style, 3 - Circa 0,13 C Preload, Steel, ES1 - Foro per grani 6 mm - Innesto a slittamento


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio36 mm
[A] Tolleranza±10 μm 
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[F]6.8 mm
[F3]11 mm
[G]9 mm
[G1]6.5 mm
[J]29.5 mm
[L] Lunghezza della slitta81 mm
[L1]45 mm
[L2]40 mm
[L3]60 mm
[M1]5.5 mm
[N]57 mm
[O]7.5 mm
[P]17.5 mm
[S2]M8 
Diametro dei rulli3.2 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
GradeSuper-precisione 
MaterialeSteel 
Option (ES/DH)ES1 - Foro per grani 6 mm - Innesto a slittamento 
Preload3 - Circa 0,13 C 
Style NameA - Blocco standard 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.7 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico49800 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata27700 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata34100 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata265 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata326 Nm
Momento di beccheggio statico nominale476 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata265 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata326 Nm
Momento di imbardata statico nominale476 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata408 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata502 Nm
Momento di rollio statico nominale733 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?