512S25A2G1

512S25A2G1

Slitta a rulli serie 500, 25mm, Standard, Super-precisione, Circa 0,08 C, Preload, Ingrassato con Mobilux EP2,

Tempi di consegna:  3 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$548.38 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[G2] 13.000,0 mm
[J] 29.500,0 mm
[L] 81.000,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 60.000,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S2] M8

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 25
Classe di accuratezza Super-precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,08 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,700 kg (1,543 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 408 N·m (301 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 27.700 N (6.227 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 502 N·m (370 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 34.071 N (7.659 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 733 N·m (541 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 476 N·m (351 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 476 N·m (351 lbf·ft)
Carico statico nominale 49.800 N (11.195 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?