512P55B3G2

512P55B3G2

Slitta a rulli serie 500, 55mm, Standard lungo, Precisione, Circa 0,13 C, Preload, Ingrassato con Krytox GPL227,

Tempi di consegna:  3 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1454.77 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
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
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 205.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 162.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta B - Standard lungo
Misura 55
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,13 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 6,800 kg (14,991 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 5.919 N·m (4.366 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 4.872 N·m (3.593 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 4.872 N·m (3.593 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 180.500 N (40.578 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 7.280 N·m (5.369 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 5.993 N·m (4.420 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 5.993 N·m (4.420 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 222.015 N (49.911 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 10.624 N·m (7.836 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 8.745 N·m (6.450 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 8.745 N·m (6.450 lbf·ft)
Carico statico nominale 324.000 N (72.838 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?