512P55B1NVZ

512P55B1NVZ
512P55B1NVZ

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 55 mm, Precisione Grade, B Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Steel, Serbatoio dell’olio, tergipista in Viton aggiuntivo, raschiatore in metallo Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio70 mm
[A] Tolleranza±20 μm 
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.5 mm
[F3]20 mm
[G]18 mm
[G1]13.5 mm
[J]57 mm
[L] Lunghezza della slitta205.5 mm
[L1]95 mm
[L2]70 mm
[L3]162 mm
[M1]9 mm
[N]116 mm
[O]12 mm
[P]34.5 mm
[S2]M14 
Diametro dei rulli6 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)55 mm
GradePrecisione 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486792390 
Option (ExtendedNVZ 
Options ExtendedSerbatoio dell’olio, tergipista in Viton aggiuntivo, raschiatore in metallo 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameB - Blocco standard lungo 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight6.8 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico324000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata180500 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata222000 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata4872 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata5993 Nm
Momento di beccheggio statico nominale8745 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata4872 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata5993 Nm
Momento di imbardata statico nominale8745 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata5919 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata7280 Nm
Momento di rollio statico nominale10624 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?