512P55A3NZ

512P55A3NZ

Slitta a rulli serie 500, 55mm, Standard, Precisione, Circa 0,13 C, Preload, Spazzola metallica, Serbatoio olio supplementare,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1674.16 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
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
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 218.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 55
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,13 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 5,294 kg (11,671 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 4.325 N·m (3.190 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 131.900 N (29.652 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 5.320 N·m (3.924 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 162.237 N (36.472 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 7.771 N·m (5.732 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 6.650 N·m (4.905 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 6.650 N·m (4.905 lbf·ft)
Carico statico nominale 237.000 N (53.280 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?