512P45C1ES4

512P45C1ES4

Slitta a rulli serie 500, 45mm, Stretto, Precisione, Circa 0,03 C, Preload, ES1 + singoli canali di lubrificazione,

Tempi di consegna:  4 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$827.85 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
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
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.000,0 mm
[L] 137.500,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 100.000,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[S2] M10

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta C - Stretto
Misura 45
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 3,000 kg (6,614 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 2.577 N·m (1.901 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 93.400 N (20.997 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 3.170 N·m (2.338 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 114.882 N (25.827 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 4.621 N·m (3.408 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Carico statico nominale 167.500 N (37.655 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?