512P45A2V

512P45A2V
512P45A2V

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 45 mm, Precisione Grade, A Style, 2 - Circa 0,08 C Preload, Steel, Tergipista in Viton aggiuntivo Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio60 mm
[A] Tolleranza±20 μm 
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]11 mm
[J]50 mm
[L] Lunghezza della slitta137.5 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]104 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]30.5 mm
[S2]M12 
Diametro dei rulli5 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
GradePrecisione 
MaterialeSteel 
Option (Extended
Options ExtendedTergipista in Viton aggiuntivo 
Preload2 - Circa 0,08 C 
Style NameA - Blocco standard 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3.2 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico167500 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata93400 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata114900 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata1556 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata1914 Nm
Momento di beccheggio statico nominale2790 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata1556 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata1914 Nm
Momento di imbardata statico nominale2790 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata2577 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata3170 Nm
Momento di rollio statico nominale4621 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?