512P25D1ZC

512P25D1ZC

Slitta a rulli serie 500, 25mm, Stretto lungo, Precisione, Circa 0,03 C, Preload, Spazzola metallica,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$804.86 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
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
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 33.500,0 mm
[L] 114.400,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 79.400,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta D - Stretto lungo
Misura 25
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,722 kg (1,592 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 576 N·m (425 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 39.100 N (8.790 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 708 N·m (522 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 48.093 N (10.812 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 1.035 N·m (763 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 936 N·m (690 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 936 N·m (690 lbf·ft)
Carico statico nominale 70.300 N (15.804 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?