511U45B3Z

511U45B3Z

Slitta a sfere serie 500, 45mm, Standard lungo, Ultra-precisione, Circa 0,13 C, Preload, Spazzola metallica,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1084.81 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 15.000,0 mm
[J] 50.800,0 mm
[L] 179.600,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 130.600,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S1] M10
[S2] M12

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta B - Standard lungo
Misura 45
Classe di accuratezza Ultra-precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,13 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 4,314 kg (9,511 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 1.769 N·m (1.305 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 74.700 N (16.793 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 2.229 N·m (1.644 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 94.116 N (21.158 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 4.175 N·m (3.079 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Carico statico nominale 176.300 N (39.634 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?