511U35E2D

511U35E2D
511U35E2D

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 35 mm, Ultra precisione Grade, E Style, 2 - Circa 0,08 C Preload, Steel with Thin Dense Chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio55 mm
[A] Tolleranza±5 μm 
[B]70 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]48 mm
[L] Lunghezza della slitta111.6 mm
[L1]50 mm
[L3]79.6 mm
[M1]14 mm
[N]50 mm
[O]15 mm
[S2]M 8 
Diametro dei cuscinetti a sfere6.4 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
GradeUltra precisione 
MaterialeSteel with Thin Dense Chrome plating 
Option (D)D - Cromatura dura 
Preload2 - Circa 0,08 C 
Style NameE - Blocco stretto alto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.8 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico84400 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata38700 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata48759 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata574 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata723 Nm
Momento di beccheggio statico nominale1252 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata574 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata723 Nm
Momento di imbardata statico nominale1252 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata718 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata905 Nm
Momento di rollio statico nominale1566 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?