511U35A1LG1

511U35A1LG1

Slitta a sfere serie 500, 35mm, Standard, Ultra-precisione, Circa 0,03 C, Preload, Blocco lubrificazione lunga durata, Ingrassato con Mobilux EP2,

Tempi di consegna:  3 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1032.12 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 169.000,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 79.600,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 14.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 35
Classe di accuratezza Ultra-precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 1,938 kg (4,273 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 718 N·m (530 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 38.700 N (8.700 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 905 N·m (667 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 48.759 N (10.961 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 1.566 N·m (1.155 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Carico statico nominale 84.400 N (18.974 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?