511U30E1D

511U30E1D
511U30E1D

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 30 mm, Ultra precisione Grade, E Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Steel with Thin Dense Chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio45 mm
[A] Tolleranza±5 μm 
[B]60 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]16 mm
[G]11 mm
[J]38.9 mm
[L] Lunghezza della slitta97.4 mm
[L1]40 mm
[L3]69.4 mm
[M1]10 mm
[N]40 mm
[O]11 mm
[S2]M 8 
Diametro dei cuscinetti a sfere5.6 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)30 mm
GradeUltra precisione 
MaterialeSteel with Thin Dense Chrome plating 
Option (D)D - Cromatura dura 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameE - Blocco stretto alto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.2 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico63700 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata29200 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata36790 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata380 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata479 Nm
Momento di beccheggio statico nominale829 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata380 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata479 Nm
Momento di imbardata statico nominale829 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata497 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata626 Nm
Momento di rollio statico nominale1084 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?