511U30B1ZG1

511U30B1ZG1

Slitta a sfere serie 500, 30mm, Standard lungo, Ultra-precisione, Circa 0,03 C, Preload, Spazzola metallica, Ingrassato con Mobilux EP2,

Tempi di consegna:  3 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$775.52 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000,0 mm
[B] 90.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 130.400,0 mm
[L1] 52.000,0 mm
[L2] 44.000,0 mm
[L3] 91.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 72.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 12.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta B - Standard lungo
Misura 30
Classe di accuratezza Ultra-precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 1,536 kg (3,386 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 599 N·m (442 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 35.300 N (7.936 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 755 N·m (557 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 44.475 N (9.998 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 1.414 N·m (1.043 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Carico statico nominale 83.300 N (18.727 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?