511U25C1N

511U25C1N
511U25C1N

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 25 mm, Ultra precisione Grade, C Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Steel, Serbatoio dell'olio Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio36 mm
[A] Tolleranza±5 μm 
[B]48 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]30.5 mm
[L] Lunghezza della slitta84.5 mm
[L1]35 mm
[L3]59.5 mm
[M1]5.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M 6 
Diametro dei cuscinetti a sfere4.8 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
GradeUltra precisione 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486815259 
Option (Extended
Options ExtendedSerbatoio dell'olio 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameC - Blocco stretto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.7 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico46100 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata21100 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata26584 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata235 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata296 Nm
Momento di beccheggio statico nominale513 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata235 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata296 Nm
Momento di imbardata statico nominale513 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata289 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata364 Nm
Momento di rollio statico nominale631 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?