511P45B3Z

511P45B3Z
511P45B3Z

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 45 mm, Precisione Grade, B Style, 3 - Circa 0,13 C Preload, Steel, Raschiatore in metallo Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio60 mm
[A] Tolleranza±20 μm 
[B]120 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]15 mm
[J]50.8 mm
[L] Lunghezza della slitta168.6 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]130.6 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]17.5 mm
[S1]M 10 
[S2]M 12 
Diametro dei cuscinetti a sfere7.9 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
GradePrecisione 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486702412 
Option (Extended
Options ExtendedRaschiatore in metallo 
Preload3 - Circa 0,13 C 
Style NameB - Blocco standard lungo 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4.2 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico176300 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata74700 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata94116 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata1779 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata2241 Nm
Momento di beccheggio statico nominale4199 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata1779 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata2241 Nm
Momento di imbardata statico nominale4199 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata1769 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata2229 Nm
Momento di rollio statico nominale4175 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?