511P45A3LZG1

511P45A3LZG1

Slitta a sfere serie 500, 45mm, Standard, Precisione, Circa 0,13 C, Preload, Spazzola metallica, Blocco lubrificazione lunga durata, Ingrassato con Mobilux EP2,

Tempi di consegna:  3 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1051.05 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 15.000,0 mm
[J] 50.800,0 mm
[L] 201.900,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 99.100,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S1] M10
[S2] M12

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 45
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,13 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 3,660 kg (8,069 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 1.466 N·m (1.081 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 1.147 N·m (846 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 1.147 N·m (846 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 61.900 N (13.916 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 1.847 N·m (1.362 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 77.989 N (17.533 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 3.193 N·m (2.355 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Carico statico nominale 134.800 N (30.304 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?