511P35E2

511P35E2

Slitta a sfere serie 500, 35mm, Stretto alto, Precisione, Circa 0,08 C, Preload

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$370.15 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 55.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 48.000,0 mm
[L] 111.600,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 79.600,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[O] 15.000,0 mm
[S2] M8

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta E - Stretto alto
Misura 35
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,08 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 1,200 kg (2,646 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 718 N·m (530 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 38.700 N (8.700 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 905 N·m (667 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 48.759 N (10.961 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 1.566 N·m (1.155 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Carico statico nominale 84.400 N (18.974 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?