511P35D2LZC

511P35D2LZC
511P35D2LZC

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 35 mm, Precisione Grade, D Style, 2 - Circa 0,08 C Preload, Steel, Blocco lubrificante a lunga durata, raschiatore in metallo, graffe dei soffietti Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio48 mm
[A] Tolleranza±20 μm 
[B]70 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]41 mm
[L] Lunghezza della slitta137.1 mm
[L1]72 mm
[L3]105.1 mm
[M1]7 mm
[N]50 mm
[O]8 mm
[S2]M 8 
Diametro dei cuscinetti a sfere6.4 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
GradePrecisione 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486803065 
Option (ExtendedLZC 
Options ExtendedBlocco lubrificante a lunga durata, raschiatore in metallo, graffe dei soffietti 
Preload2 - Circa 0,08 C 
Style NameD - Blocco stretto lungo 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight2.3 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico110300 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata46700 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata58838 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata891 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata1123 Nm
Momento di beccheggio statico nominale2104 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata891 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata1123 Nm
Momento di imbardata statico nominale2104 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata867 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata1092 Nm
Momento di rollio statico nominale2048 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?