511P35D2ES2

511P35D2ES2

Slitta a sfere serie 500, 35mm, Stretto lungo, Precisione, Circa 0,08 C, Preload, Foro dei grani da 10 mm + accoppiamento scorrevole,

Tempi di consegna:  7 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$528.44 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 137.100,0 mm
[L1] 72.000,0 mm
[L3] 105.100,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[S2] M8

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta D - Stretto lungo
Misura 35
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,08 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 2,300 kg (5,071 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 867 N·m (639 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 46.700 N (10.499 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 1.092 N·m (805 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 58.838 N (13.227 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 2.048 N·m (1.511 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Carico statico nominale 110.300 N (24.796 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?