511P30F3ES3

511P30F3ES3
511P30F3ES3

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 30 mm, Precisione Grade, F Style, 3 - Circa 0,13 C Preload, Steel, ES3 - Foro per grani 1/4" - Innesto a slittamento

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio45 mm
[A] Tolleranza±20 μm 
[B]60 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]16 mm
[G]11 mm
[J]38.9 mm
[L] Lunghezza della slitta119.4 mm
[L1]60 mm
[L3]91.4 mm
[M1]10 mm
[N]40 mm
[O]11 mm
[S2]M 8 
Diametro dei cuscinetti a sfere5.6 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)30 mm
GradePrecisione 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486691662 
Option (ES/DH)ES3 - Foro per grani 1/4" - Innesto a slittamento 
Preload3 - Circa 0,13 C 
Style NameF - Blocco stretto lungo alto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.5 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico83300 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata35300 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata44475 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata589 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata742 Nm
Momento di beccheggio statico nominale1390 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata589 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata742 Nm
Momento di imbardata statico nominale1390 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata599 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata755 Nm
Momento di rollio statico nominale1414 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?