511P25B2ES14

511P25B2ES14

Slitta a sfere serie 500, 25mm, Standard lungo, Precisione, Circa 0,08 C, Preload, (2) Fori dei grani da 1/4" - accoppiamento a pressione,

Tempi di consegna:  7 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$491.01 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 103.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 78.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta B - Standard lungo
Misura 25
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,08 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,900 kg (1,984 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 349 N·m (257 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 25.500 N (5.733 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 440 N·m (325 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 32.128 N (7.223 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 825 N·m (608 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 863 N·m (637 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 863 N·m (637 lbf·ft)
Carico statico nominale 60.300 N (13.556 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?