511P20C3L

511P20C3L
511P20C3L

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 20 mm, Precisione Grade, C Style, 3 - Circa 0,13 C Preload, Steel, Blocco lubrificante a lunga durata Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio30 mm
[A] Tolleranza±20 μm 
[B]44 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]12 mm
[G]7 mm
[J]25.5 mm
[L] Lunghezza della slitta71.5 mm
[L1]36 mm
[L3]49.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]32 mm
[O]6 mm
[S2]M 5 
Diametro dei cuscinetti a sfere4 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)20 mm
GradePrecisione 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486751595 
Option (Extended
Options ExtendedBlocco lubrificante a lunga durata 
Preload3 - Circa 0,13 C 
Style NameC - Blocco stretto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico31400 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata14400 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata18143 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata134 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata169 Nm
Momento di beccheggio statico nominale292 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata134 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata169 Nm
Momento di imbardata statico nominale292 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata171 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata215 Nm
Momento di rollio statico nominale373 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?