511P20A1S

511P20A1S

Slitta a sfere serie 500, 20mm, Standard, Precisione, Circa 0,03 C, Preload, Acciaio inox

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 63.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 21.500,0 mm
[F] 5.400,0 mm
[F3] 9.500,0 mm
[G] 8.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 71.500,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L2] 35.000,0 mm
[L3] 49.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 53.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 8.000,0 mm
[S1] M5
[S2] M6

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 20
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Acciaio inox
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,500 kg (1,102 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 145 N·m (107 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 12.200 N (2.743 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 182 N·m (134 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 15.400 N (3.462 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 317 N·m (234 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 248 N·m (183 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 248 N·m (183 lbf·ft)
Carico statico nominale 26.600 N (5.980 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?