511P15G3LZG2

511P15G3LZG2

Slitta a sfere serie 500, 15mm, Stretto corto, Precisione, Circa 0,13 C, Preload, Spazzola metallica, Blocco lubrificazione lunga durata, Ingrassato con Krytox GPL227,

Tempi di consegna:  3 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$643.50 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 68.400,0 mm
[L3] 20.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta G - Stretto corto
Misura 15
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,13 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,228 kg (0,503 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 48 N·m (35 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 5.200 N (1.169 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 60 N·m (44 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 6.552 N (1.473 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 78 N·m (58 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 30 N·m (22 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 30 N·m (22 lbf·ft)
Carico statico nominale 8.500 N (1.911 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?