511P15G2NC

511P15G2NC
511P15G2NC

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 15 mm, Precisione Grade, G Style, 2 - Circa 0,08 C Preload, Steel, Serbatoio dell’olio, graffe dei soffietti Option, G2 - Ingrassato con Mobilux® EP2


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio24 mm
[A] Tolleranza±20 μm 
[B]34 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]9.5 mm
[G]6 mm
[J]20.2 mm
[L] Lunghezza della slitta37.6 mm
[L3]20.6 mm
[M1]4 mm
[N]26 mm
[O]6 mm
[S2]M4 
Diametro dei cuscinetti a sfere3.2 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)15 mm
GradePrecisione 
MaterialeSteel 
Option (ExtendedNC 
Option (G1/G2/G3)G2 - Ingrassato con Mobilux® EP2 
Options ExtendedSerbatoio dell’olio, graffe dei soffietti 
Preload2 - Circa 0,08 C 
Style NameG - Blocco stretto corto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.2 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico8500 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata5200 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata6552 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata18 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata23 Nm
Momento di beccheggio statico nominale30 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata18 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata23 Nm
Momento di imbardata statico nominale30 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata48 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata60 Nm
Momento di rollio statico nominale78 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?