511P15A2CG2

511P15A2CG2

Slitta a sfere serie 500, 15mm, Standard, Precisione, Circa 0,08 C, Preload, Ingrassato con Krytox GPL227,

Tempi di consegna:  3 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$397.85 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 47.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000,0 mm
[F] 4.400,0 mm
[F3] 7.500,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[G1] 4.500,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 56.600,0 mm
[L1] 30.000,0 mm
[L2] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 38.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 7.000,0 mm
[S1] M4
[S2] M5

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 15
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,08 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 83 N·m (61 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 9.000 N (2.023 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 105 N·m (77 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 11.339 N (2.549 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 181 N·m (133 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 146 N·m (108 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 146 N·m (108 lbf·ft)
Carico statico nominale 19.600 N (4.406 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?