511H45E2D

511H45E2D
511H45E2D

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 45 mm, Alta precisione Grade, E Style, 2 - Circa 0,08 C Preload, Steel with Thin Dense Chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio70 mm
[A] Tolleranza±50 μm 
[B]86 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60.8 mm
[L] Lunghezza della slitta137.1 mm
[L1]60 mm
[L3]99.1 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]19 mm
[S2]M 10 
Diametro dei cuscinetti a sfere7.9 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel with Thin Dense Chrome plating 
Numero UPC662486680086 
Option (D)D - Cromatura dura 
Preload2 - Circa 0,08 C 
Style NameE - Blocco stretto alto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3.3 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico134800 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata61900 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata77989 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata1147 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata1445 Nm
Momento di beccheggio statico nominale2498 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata1147 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata1445 Nm
Momento di imbardata statico nominale2498 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata1466 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata1847 Nm
Momento di rollio statico nominale3193 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?