511H35A0NVZ

511H35A0NVZ
511H35A0NVZ

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 35 mm, Alta precisione Grade, A Style, 0 - Gioco Preload, Steel, Serbatoio dell’olio, tergipista in Viton aggiuntivo, raschiatore in metallo Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio48 mm
[A] Tolleranza±50 μm 
[B]100 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]12 mm
[J]41 mm
[L] Lunghezza della slitta111.6 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]79.6 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]14 mm
[S1]M 8 
[S2]M 10 
Diametro dei cuscinetti a sfere6.4 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel 
Option (ExtendedNVZ 
Options ExtendedSerbatoio dell’olio, tergipista in Viton aggiuntivo, raschiatore in metallo 
Preload0 - Gioco 
Style NameA - Blocco standard 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.8 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico84400 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata38700 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata48759 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata574 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata723 Nm
Momento di beccheggio statico nominale1252 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata574 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata723 Nm
Momento di imbardata statico nominale1252 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata718 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata905 Nm
Momento di rollio statico nominale1566 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?