511H25D1ES3

511H25D1ES3

Slitta a sfere serie 500, 25mm, Stretto lungo, Alto, Circa 0,03 C, Preload, Foro dei grani da 1/4" - accoppiamento scorrevole,

Tempi di consegna:  4 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$363.35 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 103.500,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 78.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta D - Stretto lungo
Misura 25
Classe di accuratezza Alto
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,900 kg (1,984 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 349 N·m (257 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 25.500 N (5.733 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 440 N·m (325 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 32.128 N (7.223 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 825 N·m (608 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 863 N·m (637 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 863 N·m (637 lbf·ft)
Carico statico nominale 60.300 N (13.556 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?