511H25C0SG3

511H25C0SG3

Slitta a sfere serie 500, 25mm, Stretto, Alto, Gioco, Preload, Acciaio inox, Ingrassato con Thomson Linear Lube,

Tempi di consegna:  3 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 36.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta C - Stretto
Misura 25
Classe di accuratezza Alto
Materiale Acciaio inox
Precarico Gioco
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,700 kg (1,543 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 245 N·m (181 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 199 N·m (147 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 199 N·m (147 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 17.900 N (4.024 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 309 N·m (228 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 251 N·m (185 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 251 N·m (185 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 22.500 N (5.058 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 536 N·m (395 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 436 N·m (322 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 436 N·m (322 lbf·ft)
Carico statico nominale 39.100 N (8.790 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?