511H25A0CES1

511H25A0CES1

Slitta a sfere serie 500, 25mm, Standard, Alto, Gioco, Preload, Foro dei grani da 6 mm - accoppiamento scorrevole,

Tempi di consegna:  4 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$456.05 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.700,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 25
Classe di accuratezza Alto
Materiale Lega di acciaio
Precarico Gioco
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,700 kg (1,543 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 289 N·m (213 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 21.100 N (4.743 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 364 N·m (268 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 26.584 N (5.976 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 631 N·m (465 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 513 N·m (378 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 513 N·m (378 lbf·ft)
Carico statico nominale 46.100 N (10.364 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?