511H20G1ES11

511H20G1ES11

Slitta a sfere serie 500, 20mm, Stretto corto, Alto, Circa 0,03 C, Preload, Lubrificazione dall'alto in cappucci terminali,

Tempi di consegna:  7 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
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
[A] 28.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 23.500,0 mm
[L] 47.700,0 mm
[L3] 25.700,0 mm
[M1] 4.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 4.000,0 mm
[S2] M5

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta G - Stretto corto
Misura 20
Classe di accuratezza Alto
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,500 kg (1,102 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 99 N·m (73 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 8.400 N (1.888 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 10.583 N (2.379 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 150 N·m (111 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 58 N·m (43 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 58 N·m (43 lbf·ft)
Carico statico nominale 13.100 N (2.945 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?