511H20E0N

511H20E0N
511H20E0N

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 20 mm, Alta precisione Grade, E Style, 0 - Gioco Preload, Steel, Serbatoio dell'olio Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Tolleranza±50 μm 
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)20 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel 
Option (Extended
Options ExtendedSerbatoio dell'olio 
Preload0 - Gioco 
Style NameE - Blocco stretto alto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?