511H20D1ZG2

511H20D1ZG2
511H20D1ZG2

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 20 mm, Alta precisione Grade, D Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Steel, Raschiatore in metallo Option, G2 - Ingrassato con Mobilux® EP2

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio30 mm
[A] Tolleranza±50 μm 
[B]44 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]12 mm
[G]7 mm
[J]25.5 mm
[L] Lunghezza della slitta87.5 mm
[L1]50 mm
[L3]65.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]32 mm
[O]6 mm
[S2]M 5 
Diametro dei cuscinetti a sfere4 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)20 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486750369 
Option (Extended
Option (G1/G2/G3)G2 - Ingrassato con Mobilux® EP2 
Options ExtendedRaschiatore in metallo 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameD - Blocco stretto lungo 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.6 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico41100 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata17400 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata21923 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata208 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata262 Nm
Momento di beccheggio statico nominale495 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata208 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata262 Nm
Momento di imbardata statico nominale495 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata206 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata260 Nm
Momento di rollio statico nominale490 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?