511H20A1ES3

511H20A1ES3
511H20A1ES3

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 20 mm, Alta precisione Grade, A Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Steel, ES3 - Foro per grani 1/4" - Innesto a slittamento

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio30 mm
[A] Tolleranza±50 μm 
[B]63 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]21.5 mm
[F]5.4 mm
[F3]9.5 mm
[G]8 mm
[G1]6.5 mm
[J]25.5 mm
[L] Lunghezza della slitta71.5 mm
[L1]40 mm
[L2]35 mm
[L3]49.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]53 mm
[O]8 mm
[P]8 mm
[S1]M 5 
[S2]M 6 
Diametro dei cuscinetti a sfere4 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)20 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486659006 
Option (ES/DH)ES3 - Foro per grani 1/4" - Innesto a slittamento 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameA - Blocco standard 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico31400 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata14400 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata18143 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata134 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata169 Nm
Momento di beccheggio statico nominale292 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata134 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata169 Nm
Momento di imbardata statico nominale292 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata171 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata215 Nm
Momento di rollio statico nominale373 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?