511H20A1DL

511H20A1DL

Slitta a sfere serie 500, 20mm, Standard, Alto, Circa 0,03 C, Preload, Blocco lubrificazione lunga durata, Alliage d'acier chromé fin dense,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$690.74 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 30.000,0 mm
[B] 63.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 21.500,0 mm
[F] 5.400,0 mm
[F3] 9.500,0 mm
[G] 8.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 103.300,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L2] 35.000,0 mm
[L3] 49.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 53.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 8.000,0 mm
[S1] M5
[S2] M6

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 20
Classe di accuratezza Alto
Materiale Alliage d'acier chromé fin dense
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,548 kg (1,208 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 171 N·m (126 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 14.400 N (3.237 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 215 N·m (159 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 18.143 N (4.079 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 373 N·m (275 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 292 N·m (215 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 292 N·m (215 lbf·ft)
Carico statico nominale 31.400 N (7.059 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?