511H15E2C

511H15E2C

Slitta a sfere serie 500, 15mm, Stretto alto, Alto, Circa 0,08 C, Preload,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$298.91 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 28.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 24.200,0 mm
[L] 56.600,0 mm
[L1] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta E - Stretto alto
Misura 15
Classe di accuratezza Alto
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,08 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 83 N·m (61 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 9.000 N (2.023 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 105 N·m (77 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 11.339 N (2.549 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 181 N·m (133 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 146 N·m (108 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 146 N·m (108 lbf·ft)
Carico statico nominale 19.600 N (4.406 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?