511H15C1SV

511H15C1SV

Slitta a sfere serie 500, 15mm, Stretto, Alto, Circa 0,03 C, Preload, Spazzola Viton supplementare, Acciaio inox,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$509.44 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 5.000,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 78.600,0 mm
[L1] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 5.500,0 mm
[S2] M4

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta C - Stretto
Misura 15
Classe di accuratezza Alto
Materiale Acciaio inox
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,210 kg (0,463 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 70 N·m (52 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 56 N·m (41 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 56 N·m (41 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 7.600 N (1.709 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 89 N·m (66 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 71 N·m (52 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 71 N·m (52 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 9.500 N (2.136 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 153 N·m (113 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 124 N·m (91 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 124 N·m (91 lbf·ft)
Carico statico nominale 16.600 N (3.732 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?