511H15C0N

511H15C0N
511H15C0N

Profile Rail, 500 Series Sfera Carrello, Size: 15 mm, Alta precisione Grade, C Style, 0 - Gioco Preload, Steel, Serbatoio dell'olio Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio24 mm
[A] Tolleranza±50 μm 
[B]34 mm
[B] Tolleranza+0.0 -0.4 mm 
[B2]9.5 mm
[G]5 mm
[J]20.2 mm
[L] Lunghezza della slitta56.6 mm
[L1]26 mm
[L3]39.6 mm
[M1]4 mm
[N]26 mm
[O]5.5 mm
[S2]M 4 
Diametro dei cuscinetti a sfere3.2 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)15 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486743965 
Option (Extended
Options ExtendedSerbatoio dell'olio 
Preload0 - Gioco 
Style NameC - Blocco stretto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.2 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico19600 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata9000 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata11339 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata67 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata84 Nm
Momento di beccheggio statico nominale146 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata67 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata84 Nm
Momento di imbardata statico nominale146 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata83 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata105 Nm
Momento di rollio statico nominale181 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?