50 THM CTL - Produto obsoleto

Prodotto 50 THM CTL ora è un articolo obsoleto.

50 THM CTL
50 THM CTL

Shaft, T-Case, 49.984 / 50.000 mm Diameter, Tubolare (TU), Classe MM (h6), C60E Carbon Steel, 60 Rockwell C min., 4000 mm Lungo


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting: Manufactured To Withstand Tough Usage And Deliver Optimal Performance.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case shafts are hardened to an exact specification of 60 - 63 HRC, delivering long life in transportgrade applications.
  • Only available in Europe.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d] Albero, diametro nominale50 mm
[d] Diametro effettivo49.984 / 50.000 mm 
Lunghezza4000 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
ClasseClasse MM (h6) 
Conicità0.004 mm
Durezza60 Rockwell C min. 
Finitura superficiale0.25 Ra µm 
Material, ShaftC60E Carbon Steel 
MaterialeC60E Carbon Steel 
Option Tubular (TU)Tubolare (TU) 
Profondità dello strato indurito1.5 mm
Rettilineità0.1 mm/m 
Rotondità0.0040 mm
Weight61.6 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?