4TSR9ZMUU+1015

4TSR9ZMUU+1015
4TSR9ZMUU+1015

Profile Rail, MicroGuide Sfera Assemblaggio, 4 Carriage, 1 Rail, 1015 mm Long, Size: 9 mm, Normale Grade, Z Style, Gioco Preload, X=20 mm, Y=7.5 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio10 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]20 mm
[B1]9 mm
[B2]5.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]2.2 mm
[J]7.8 mm
[J1]5.5 mm
[L] Lunghezza della slitta31 mm
[L1]10 mm
[L3]20 mm
[N]15 mm
[S1]M3X3 
[X] Dim.20 mm
[Y]7.5 mm
[Y2]7.5 mm
Lunghezza1015 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblaggio 
Dimensioni rotaia (nominali)9 mm
GradeNormale 
Numero di slitte
PreloadGioco 
Style NameStandard 
Weight0.4 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico2360 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata1225 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata1544 N
Momento di beccheggio statico nominale5.1 Nm
Momento di imbardata statico nominale5.1 Nm
Momento di rollio statico nominale10.4 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?