430LNA35L12 - Produto obsoleto

Prodotto 430LNA35L12 ora è un articolo obsoleto.

Discontinued, see standard lubrication fittings 430LN15L5, 430LN45L7, or 430LN55L8

430LNA35L12
430LNA35L12

M8X1.25 TO M8X1.0 90 DEGREE ADAPTER, Obsolete


  • Additional Lube Fittings

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[TH]M6x1.0x12 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Weight0.1 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?