430LN35L - Produto obsoleto

Prodotto 430LN35L ora è un articolo obsoleto.

Discontinued, see standard lubrication fittings 430LN15L5, 430LN45L7, or 430LN55L8

430LN35L
430LN35L

400 SERIES CARRIAGE FITTING, NGS07, M8X1.25X8L, Obsolete


  • Additional Lube Fittings

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[TH]M8x1.25x8 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
Weight0.1 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?